Unregelmäßiger J-Hering zur Seilbefestigung (aus hellem Chrom)

Unregelmäßiger J-Hering zur Seilbefestigung (aus hellem Chrom)
● This irregular shape (J-type head) increases the pulling force required to remove the product.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of anti-trespassing ropes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRJY1030I

Teilenummer
TRJY1030I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Teil/Vorrichtung für Fundament Art der Teile/Geräte für Fundament Einschlaghalterung Durchmesser(mm) 10
Gesamtlänge(mm) 300 Länge, zurückgeklappt(mm) 50~60 Stückzahl(Stk.) 1
JAN-Code 4989999248722 Bestellnummer 275-3618 Masse(g) 210

Sie befinden sich auf der Seite für Unregelmäßiger J-Hering zur Seilbefestigung (aus hellem Chrom) , die Teilenummer ist TRJY1030I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRJY1030I.

Technischer Support