Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Gewindefittings von TRUSCO NAKAYAMA wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TN107 |
TN209 |
TN310 |
TN414 |
TN620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 4989999340808 | 177-9141 | 50 | ||
15.08 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 4989999340815 | 177-9150 | 80 | ||
24.15 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 4989999340822 | 177-9168 | 150 | ||
20.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 4989999340839 | 177-9176 | 162 | ||
26.61 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 4989999340846 | 177-9184 | 200 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | Messing (EN CW614N Äquiv. ) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | Verchromt | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften