Rohrfitting / TN□L / Messing / Winkelverbinder / Außengewinde

Rohrfitting / TN□L / Messing / Winkelverbinder / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 18.5 - 49 mm | 18.5 - 40 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



TRUSCO NAKAYAMA stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R. Die Rohr-Fittings messen zwischen 18.5 und 49 mm oder zwischen 18.5 und 40 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Alle männlichen Schrauben sind unabhängig von ihrer Größe abgedichtet.
- Für dichte Abdichtungen an Rohren, Rohrsystemen und Fluidgeräten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN01L
TN02L
TN03L
TN04L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Maß L1
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/8B (6A)18.51018.54989999313871257-652020

6.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/4B (8A)22.012224989999313888257-653825

7.52 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)26.01426.04989999313895257-654645

14.53 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)32.51832.54989999313901257-655490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support