Rohrfitting / TN□T / T-Verbinder / Außengewinde

Rohrfitting / TN□T / T-Verbinder / Außengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 37 - 66 mm | 18.5 - 72 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



TRUSCO NAKAYAMA stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R. Die Länge der Rohr-Fittings liegt zwischen 37 und 66 mm oder zwischen 18.5 und 72 mm.




Herstellerdetails:
Zum Anbringen einer äußeren Schraube an einer Einschraubverschraubung
- Zum dichten Verschließen von Rohren, Rohrleitungen und Fluidgeräten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN02T
TN03T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Maß L1
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

9.51 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)4412224989999314021257-674135

11.97 €

1 7 Arbeitstage 3/8B (10A)521426.04989999314038257-675970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support