Metallverbinder, 19 mm, U-Ausführung

Metallverbinder, 19 mm, U-Ausführung
● Used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK19U6AC

Teilenummer
TK19U6AC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Verdrillte/gefaltete Elemente Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 19 Anzahl Bohrungen 6
Länge L1(mm) 53 Länge L2(mm) 52 Bohrungsabstand(mm) 25
Material Dampf Oberflächenbehandlung Verchromte Stückzahl(Stück) 1
JAN-Code 4989999281385 Bestellnummer 283-1741 Masse(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Metallverbinder, 19 mm, U-Ausführung, die Teilenummer ist TK19U6AC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK19U6AC.

Technischer Support