Rohrverschraubung / TN0213T / T-Verbinder / Außengewinde

Rohrverschraubung / TN0213T / T-Verbinder / Außengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 60 - 66 mm | 28.5 - 31 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



TRUSCO NAKAYAMA stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Die Rohrverschraubungen messen zwischen 60 und 66 mm oder zwischen 28.5 und 31 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Alle männlichen Schrauben sind unabhängig von ihrer Größe abgedichtet.
- Für dichte Abdichtungen an Rohren, Rohrsystemen und Fluidgeräten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN0213T

Teilenummer
TN0213T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.) Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/8B (10A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/4B (8A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maß L(mm) 60 Maß H(mm) 18
Maß L1(mm) 28.5 Stückzahl(Stück) 1 JAN Code 4989999314137
Bestellnummer 257-6856 Masse(g) 130

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / TN0213T / T-Verbinder / Außengewinde, die Teilenummer ist TN0213T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN0213T.

Technischer Support