Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK19F2S |
TK19F4C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl Bohrungen | Länge L1 (mm) | Spezifikationen | Material | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 50 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999281002 | 284-0847 | 12 | ||
6.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | Stahl | Verchromte | 4989999281415 | 284-0774 | 26 |
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Band, Harteisenplatten | Plattendicke(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser(mm) | 6.5 | Bohrungsabstand(mm) | 25 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Bohrungen
Länge L1(mm)
Spezifikationen
Material
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften