Metallverbinder, 19 mm, C-Ausführung

Metallverbinder, 19 mm, C-Ausführung
● Used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting. ● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK19C3C
TK19C5AC
TK19C5AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)
Material Oberflächenbehandlung JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.83 €

1 6 Arbeitstage 311813.5StahlVerchromte4989999281651283-084134

6.83 €

1 6 Arbeitstage 57828StahlVerchromte4989999281682283-087633

7.94 €

1 6 Arbeitstage 57828Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-4989999281309283-095732

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Verdrillte/gefaltete Elemente Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 19 Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support