Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B400003 |
B400004 |
B400005 |
B400006 |
B400008 |
B400010 |
B400012 |
B400318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | Maß S (mm) | Maß E (mm) | Maß m2 (mm) | Maß m3 (mm) | Maß A, min. (mm) | Menge/Packung | JAN Code | Bestellnummer | Steigung (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | Metrisches Regelgewinde | - | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 40 | 4989999069617 | 160-7766 | 0.50 | 16.80 | ||
9.40 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Metrisches Regelgewinde | - | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999069624 | 160-7774 | 0.70 | 35.63 | ||
9.52 € | 34 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Metrisches Regelgewinde | - | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 34 | 4989999069631 | 160-7782 | 0.80 | 49.30 | ||
9.85 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Metrisches Regelgewinde | - | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 30 | 4989999069648 | 160-7791 | 1.00 | 85.65 | ||
10.04 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Metrisches Regelgewinde | - | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999069655 | 160-7804 | 1.25 | 106.40 | ||
10.04 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Metrisches Regelgewinde | - | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069662 | 160-7821 | 1.50 | 106.96 | ||
10.15 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Metrisches Regelgewinde | - | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 6 | 4989999069679 | 160-7839 | 1.75 | 119.16 | ||
10.02 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Whitworth-Rohgewinde | [3/8] W3/8×16 Schraubengewinde | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069709 | 160-7863 | - | 104.80 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA | Anwendungen, Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Festigkeitsklassifizierung | Äquivalent zu A2-70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Gewindeart
Nenngröße Schraube (Zoll)
Maß S(mm)
Maß E(mm)
Maß m2(mm)
Maß m3(mm)
Maß A, min.(mm)
Menge/Packung
JAN Code
Bestellnummer
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften