Hutmutter (III-wertig chromatiert) 【5-37 Stk. pro Packung】

Hutmutter (III-wertig chromatiert)

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Hutmutter von TRUSCO NAKAYAMA darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Hutmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7390003
B7390004
B7390005
B7390006
B7390008
B7390010
B7390012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser Maß S
(mm)
Maß E
(mm)
Maß m2
(mm)
Maß m3
(mm)
Maß A, min.
(mm)
Menge/Packung JAN Code Bestellnummer Steigung
(mm)
Gewicht
(g)

7.80 €

37 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35.56.45.02.34.6374989999294996300-33370.5015.50

7.98 €

37 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 47.08.16.23.25.6374989999295009300-33450.7035.60

8.14 €

37 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 58.09.27.54.06.6374989999295016300-33530.8053.60

8.48 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 610.011.59.55.08.5324989999295023300-33611.0091.36

8.62 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 813.015.012.56.511.5174989999295030300-33701.25106.40

8.75 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1017.019.615.58.014.594989999295047300-33881.50120.30

8.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1219.021.918.510.016.554989999295054300-33961.7599.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Walzdraht aus kohlenstoffarmem Stahl (JIS-SWRM) Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Chromatiert, III-wertig (klar)
Festigkeitsklassifizierung 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) Spezifikationen JIS B1183 (drei Formen, zwei Modelle)

Technischer Support