Urethanumwickelter Schlauch (UCH)

Urethanumwickelter Schlauch (UCH)
  • Mengenrabatt
[[Features]]
● Kink-resistant and superior in abrasion resistance.
● Superior flexibility, elasticity, and extension length capability, yet tough.
●The handle is straight, so a handle hose is unnecessary.
●It is coiled, widely expanding the range of work that can be done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCH3
UCH3NG
UCH5
UCH5NG
UCH7
UCH7NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gesamtlänge
(m)
Betriebsbereich
(m)
Spiralenlänge
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(g)

26.22 €

1 6 Arbeitstage [Orange] Orange0.782.41804989999401875104-2262190

26.22 €

1 6 Arbeitstage [Grau] Neogray0.782.41804989999351194214-7351190

30.78 €

1 6 Arbeitstage [Orange] Orange144004989999401882104-2271280

30.78 €

1 6 Arbeitstage [Grau] Neogray144004989999351200214-4072280

41.35 €

1 6 Arbeitstage [Orange] Orange1.25.66004989999401899104-2289370

41.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Grau] Neogray1.25.66004989999351217214-7360370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 ID d(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Abriebbeständigkeit
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruck(MPa) 0.8 Spiralendurchmesser(mm) 42 Zubehör Nippel R1/4×R1/4
Anschlussverbindung G1/4 Innengewindeschraube, G1/4 Universal-Innengewindeschraube Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support