Spiral-Druckluftschlauch (ohne Nippel)

Spiral-Druckluftschlauch (ohne Nippel)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Spiralförmiger Luftschlauch mit Gummielastizität und hervorragender Rückstellkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAH1003
SAH1005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(m)
Betriebsbereich
(m)
Spiralenlänge
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(g)

29.15 €

1 6 Arbeitstage 0.78521854989999350104231-5246230

42.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144004989999350111231-5254360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 10
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 10 ID d(Ø) 6.5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Farbe Gelb Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruck(MPa) 0.8 Spiralendurchmesser(mm) 52
Anschlussverbindung G1/4 Innengewindeschraube, G1/4 Universal-Innengewindeschraube Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support