Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HPC3 |
HPC3K |
HPC5 |
HPC5K |
HPC7 |
HPC7K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | Betriebsdruck (MPa) | Spiralenlänge (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lila] Lila | 0.64 | 2 | 2 | 240 | 4989999400953 | 104-2769 | 190 | ||
45.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Lila] Dunkelviolett | 0.64 | 2 | 2.5 | 240 | 4989999351514 | 215-4081 | 185 | ||
49.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lila] Lila | 0.82 | 3.8 | 2 | 420 | 4989999400960 | 104-2777 | 280 | ||
53.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lila] Dunkelviolett | 0.82 | 3.8 | 2.5 | 420 | 4989999351521 | 215-4099 | 265 | ||
64.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lila] Lila | 1.04 | 5.7 | 2 | 640 | 4989999400977 | 104-7027 | 340 | ||
65.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lila] Dunkelviolett | 1.04 | 5.7 | 2.5 | 640 | 4989999351538 | 215-4102 | 326 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | 0::60 |
Spiralendurchmesser(mm) | 40 | Anschlussverbindung | Mit G1/4 Innengewinde an beiden Enden | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
Betriebsdruck(MPa)
Spiralenlänge(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften