Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUHJ3 |
TUHJ5 |
TUHJ7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | Spiralenlänge (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999351392 | 258-5171 | 230 | ||
41.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 400 | 4989999351408 | 258-5189 | 320 | |
47.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999351415 | 258-5197 | 410 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit |
Farbe | Orange | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Spiralendurchmesser(mm) | 42 |
Anschlussverbindung | 1/4-Kunststoffkupplung | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
Spiralenlänge(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften