Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSC22SF |
TSC22SH |
TSC22SM |
TSC23SH |
TSC23SM |
TSRC65SN |
TSRC80SN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindertyp | Größe Grundkörper (mm) | Anwendung | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Innengewindebohrung | 30 x 61 | Innengewinde Rc1/4 | 4989999387292 | 309-3981 | 120 | |
49.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schlauchmontage | 30 x 80 | Außen-Ø Schlauchtülle: 9 mm | 4989999387315 | 309-4006 | 120 | ||
49.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Gewinde | 30 x 70 | Mit Gewinde R1/4 | 4989999387278 | 309-3964 | 120 | |
49.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schlauchmontage | 30 x 85 | Außen-Ø Schlauchtülle: 10,5 mm | 4989999387322 | 309-4014 | 120 | ||
49.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Gewinde | 30 x 70 | Mit Gewinde R3/8 | 4989999387285 | 309-3972 | 120 | ||
53.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schlauchmontage | 30 x 152 | 6,5~7 × 9,5~10 mm für PU-Schlauch | 4989999387339 | 309-4022 | 160 | ||
56.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schlauchmontage | 30 x 152 | 8~8,5 × 12~12,5 mm für PU-Schlauch | 4989999387346 | 309-4031 | 160 |
Loading...
Ausführung | Schwenkbar | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) | Haupteinheits-Material | Aluminium, Messing |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | NA | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 |
Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Größe Grundkörper(mm)
Anwendung
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften