Konfigurierbar in [Länge] 12 - 25 (mm) / [Material] Stahl
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B390412 |
B390525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € 8.72 € | 26 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 12 | 0.7 | 26 (1 Packung) | 4989999017502 | 342-9881 | 4,8 (1 Packung) | |
9.82 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 25 (1 Packung) | 4989999821260 | 352-3446 | 10,7 (1 Packung) |
Loading...
Genaue Form | Butterfly | Werkstoff | Kopf aus kaltgewalzter Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Bolzenteil aus Weichstahldraht (SWRM) | Montagebohrung, Form | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Von Hand anzuziehender Bolzen | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Menge(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften