Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt【21-43 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt) / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschrauben von TRUSCO NAKAYAMA dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl (4.8) und Edelstahl (A2-50). Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 10 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B040830
B520530
B520610
B520635
B7040630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Menge/Packung
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht

9.98 €

3.79 €

22 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

830[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Glänzend chromatierte Beschichtung1.254.8-224989999055061159-3331389.62

13.25 €

4.51 €

43 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

530[Edelstahl] Edelstahlk. A.0.8-A2-50434989999055443159-3676236.37

13.13 €

5.38 €

41 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

610[Edelstahl] Edelstahlk. A.1-A2-50414989999055498159-3722212.95

10.66 €

5.22 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

635[Edelstahl] Edelstahlk. A.1-A2-50214989999055573159-3790199.33

12.32 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 630[Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH)Chromatiert (III-wertig)14.8-244989999078183285-6018207.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support