Urethangeflechtschlauch (mit freiem Winkelgelenk)

Urethangeflechtschlauch (mit freiem Winkelgelenk)
[Features]
● 360° rotation reduces the load on the wrist, and solves the problem of hose kinks.
● Includes free-angle joint.
● Single-touch for easy connection.
● Compatible with general couplings.
● Flexible joint. Direction is free; improves tracking of air tool operations.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOP6.510F
TOP6.520F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(m)
JAN Code Bestellcode Masse
(kg)

71.80 €

1 6 Arbeitstage 104989999351026104-45590.77

103.47 €

1 6 Arbeitstage 204989999351033104-45671.43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 10
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 10 ID d(Ø) 6.5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Farbe Rot Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruck(MPa) 1.5 Anschlussverbindung C4P-6.5H/2FAS-6.5H
Dicke(mm) 1.75 Bestelleinheit(Spule) 1

Technischer Support