Urethangeflechtschlauch (Teilenummern)

Urethangeflechtschlauch
[Features]
● Approximately 1/3 to 1/5 the weight of a rubber hose.
● Superior in oil resistance, pressure-resistance, and flexibility at low temperature (-5°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOP6.5100
TOP6.5100NG
TOP8.5100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Dicke
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(kg)

164.62 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Rot] Rot1.754989999401233104-31705.65

164.62 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7[Grau] Neogray1.754989999351187214-74675.65

302.09 €

1 6 Arbeitstage 12.5Bis zu 158.5Bis zu 9[Rot] Rot24989999401240104-31887.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Ölbeständigkeit Anzahl der Bohrungen(Kern) 1
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Gesamtlänge(m) 100
Betriebsdruck(MPa) 1.5 Bestelleinheit(Spule) 1

Technischer Support