Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCBS-3 |
TCBS-5 |
TCBS-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.78 | 2.4 | 4989999342215 | 497-4417 | 300 | |
55.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 4989999342222 | 497-4425 | 390 | ||
68.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 5.6 | 4989999342239 | 497-4433 | 480 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Bestelleinheit(Set) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften