Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC-3SN |
SC-5SN |
SC-7SN |
SC-10SN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsbereich (m) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4989999373356 | 762-0870 | 150 | |
31.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4989999373363 | 762-0888 | 220 | ||
38.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 4989999373370 | 762-0896 | 290 | |
45.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 4989999373387 | 762-0861 | 400 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0.7 |
Anschlussverbindung | Mit G1/4 Innengewinde an beiden Enden | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsbereich(m)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften