Metallverbinder, 19 mm, Z-Ausführung

Metallverbinder, 19 mm, Z-Ausführung
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK19Z3S
TK19Z4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)
Bohrungsabstand
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

7.39 €

1 6 Arbeitstage 35227-4989999281200283-132519

7.50 €

1 6 Arbeitstage 47752254989999281217283-133325

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Verdrillte/gefaltete Elemente Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 19 Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support