Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HN107 |
HN209 |
HN310 |
HN414 |
HN620 |
SHN107 |
SHN209 |
SHN310 |
SHN414 |
SHN620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Anschluss-Ø D | Außen-Ø Schlauchtülle (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340853 | 177-8994 | 60 | Verchromt | ||
15.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340860 | 177-9001 | 90 | Verchromt | ||
26.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340877 | 177-9010 | 140 | Verchromt | ||
31.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999340884 | 177-9028 | 250 | Verchromt | ||
31.42 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340891 | 177-9036 | 294 | Verchromt | ||
50.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999341003 | 177-9192 | 100 | NA | ||
50.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999341010 | 177-9206 | 150 | NA | ||
58.15 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999341027 | 177-9214 | 132 | NA | ||
49.84 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999341034 | 177-9222 | 150 | NA | ||
56.50 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999341041 | 177-9231 | 176 | NA |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile (Hülse und Nippel) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Anzahl(Stück) | 1 | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -50 – 150 | Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Anschluss-Ø D
Außen-Ø Schlauchtülle(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften