Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HJ107 |
HJ209 |
HJ310 |
HJ414 |
HJ620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Anschluss-Ø (Gewinde) | Außen-Ø Schlauchtülle (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340754 | 177-9095 | 162 | ||
18.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340761 | 177-9109 | 110 | ||
24.62 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340778 | 177-9117 | :50 | ||
28.21 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999340785 | 177-9125 | 196 | ||
31.67 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340792 | 177-9133 | 140 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Innengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | G |
Anzahl(Stück) | 1 | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -50 – 150 | Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Anschluss-Ø (Gewinde)
Außen-Ø Schlauchtülle(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften