Variable Halterung für Rohrhalter

Variable Halterung für Rohrhalter
  • Mengenrabatt
[Features]
● Press forming to provide high precision.
● Heavy-duty and beautiful surface treatment is applied.
● Welding is not required. Cut it to size on site and assemble with bolts.
● Type with holes on both faces allows construction of horizontal and vertical piping at the same time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKLMWB150S
TKLMWB150U
TKLMWB210S
TKLMWB300S
TKLMWB300U
TKLMWB390S
TKLMWB510S
TKLMWB510U
TKLMWB600S
TKLMWB600U
TKLMWB690S
TKLMWB690U
TKLMWB810S
TKLMWB810U
TKLMWB900S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

20.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087833287-2617400

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087741287-2528400

26.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087840287-2625500

35.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087857287-2633800

12.71 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087765287-2544800

42.90 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087864287-26411000

54.14 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087871287-26501200

17.99 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087789287-25611200

60.61 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087888287-26681400

19.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087796287-25791400

75.66 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087895287-26761700

23.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087802287-25871700

84.14 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087901287-26841900

25.19 €

1 6 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert4989999087819287-25951900

97.29 €

1 6 Arbeitstage EdelstahlNA4989999087918287-26922200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl(Stück) 1

Technischer Support