Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TWCH75 |
TWCH710 |
TWCH720 |
TWCH730 |
TWCH8510 |
TWCH855 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Länge (m) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 5 | 4989999037098 | 380-3414 | 0.47 | ||
68.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | 4989999037104 | 380-3422 | 0.74 | ||
94.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 20 | 4989999037111 | 380-3431 | 1.28 | ||
81.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 30 | 4989999037128 | 380-3449 | 1.82 | ||
85.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 10 | 4989999037142 | 380-3465 | 1.1 | ||
67.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 5 | 4989999037135 | 380-3457 | 0.6 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Elastomer auf PVC-Basis | Metallbefestigungen | Beidseitig | Farbe | Orange |
Bestelleinheit(Rolle) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 – 60 | Betriebsdruck(MPa) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Länge(m)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften