Luftschlauch (mit Schwenkkupplung)

Luftschlauch (mit Schwenkkupplung)
[Features]
● Super soft type with superior workability.
● When separated, the residual pressure is released automatically to reduce backlash or unpleasant noise.
● Can be connected to general couplings. (With some exceptions)
● Special surface treatment to prevent tangling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSRC710
TSRC730
TSRC8520
TSRC8530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Länge
(m)
Anschluss JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

109.55 €

1 6 Arbeitstage 71010Stecker mit Mutter 1/4, Muffe TSRC-65SN4989999387353309-40490.8

131.95 €

1 9 Arbeitstage 71030Stecker mit Mutter 1/4, Muffe TSRC-65SN4989999387377309-40652

131.58 €

1 6 Arbeitstage 8.512.520Stecker mit Mutter 3/8, Muffe TSRC-80SN4989999387391309-40811.85

164.79 €

1 7 Arbeitstage 8.512.530Stecker mit Mutter 3/8, Muffe TSRC-80SN4989999387407309-40902.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Kältebeständigkeit
Schlauchmaterial Elastomer auf PVC-Basis Metallbefestigungen Beidseitig Farbe Orange
Bestelleinheit(Rolle) 1 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 – 60 Betriebsdruck(MPa) 1.5

Technischer Support