Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TTM-68C10 |
TTM-68C20 |
TTM-1012C10 |
TTM-1012C20 |
TTM-1215C10 |
TTM-1215C20 |
TTM-1518C10 |
TTM-1518C20 |
TTM-810C10 |
TTM-810C20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Länge (m) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 10 | 4989999388121 | 765-2003 | 0,29 | 0,63 | |
27.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 20 | 4989999388138 | 765-2011 | 0,58 | 0,63 | |
19.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 4989999388169 | 765-1945 | 0,48 | 0,30 | |
38.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 4989999388176 | 765-1953 | 0,96 | 0,30 | |
31.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 15 | 10 | 4989999388183 | 765-1961 | 0,87 | 0,30 | |
62.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 15 | 20 | 4989999388190 | 765-1970 | 1,74 | 0,30 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | - | 10 | 4989999388206 | 765-1988 | 1,05 | 0,25 | |
72.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | - | 20 | 4989999388213 | 765-1996 | 2,10 | 0,25 | ||
17.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 10 | 4989999388145 | 765-2020 | 0,39 | 0,40 | |
33.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 20 | 4989999388152 | 765-2038 | 0,77 | 0,40 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Bestelleinheit(Rolle) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Länge(m)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften