Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-3241-5 |
TB-3241-10 |
TB-3241D30 |
TB-3848-5 |
TB-3848-10 |
TB-3848D30 |
TB-5062-5 |
TB-5062-10 |
TB-5062D20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Länge (m) | Minimaler Biegeradius (mm) | Wicklung | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 41 | 5 | 225 | 5-m-Wicklung | 4989999430653 | 495-9779 | 3.25 | 0.5 | ||
147.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 41 | 10 | 225 | 10-m-Wicklung | 4989999430646 | 495-9761 | 6.5 | 0.5 | ||
441.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 41 | 30 | 225 | Lang gewickelt | 4989999430660 | 495-9787 | 19.5 | 0.5 | ||
138.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 48 | 5 | 265 | 5-m-Wicklung | 4989999430684 | 495-9809 | 4.25 | 0.5 | ||
193.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 48 | 10 | 265 | 10-m-Wicklung | 4989999430677 | 495-9795 | 8.5 | 0.5 | ||
577.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 48 | 30 | 265 | Lang gewickelt | 4989999430691 | 495-9817 | 25.5 | 0.5 | ||
147.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 62 | 5 | 350 | 5-m-Wicklung | 4989999430714 | 495-9833 | 6.65 | 0.3 | ||
295.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 62 | 10 | 350 | 10-m-Wicklung | 4989999430707 | 495-9825 | 13.3 | 0.3 | ||
591.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 62 | 20 | 350 | Lang gewickelt | 4989999430721 | 495-9841 | 26.6 | 0.3 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Druckwiderstand / Formstabilität / Hohe Festigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC-Kunststoff+gemischt mit Polyestergarn | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Klar |
Bestelleinheit(Rolle) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Länge(m)
Minimaler Biegeradius(mm)
Wicklung
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften