Verbindungsplatte

Verbindungsplatte
● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKA40C

Teilenummer
TKA40C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.74 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 34 Anzahl Bohrungen 4
Länge L1(mm) 40 Bohrungsabstand(mm) 25 Material Stahl
Oberflächenbehandlung Verchromte Stückzahl(Stück) 1 JAN-Code 4989999282269
Bestellnummer 283-1155 Masse(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsplatte, die Teilenummer ist TKA40C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKA40C.

Technischer Support