Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B106-0306 |
B106-0308 |
B106-0310 |
B106-0316 |
B106-0406 |
B106-0408 |
B106-0410 |
B106-0416 |
B106-0420 |
B106-0510 |
B106-0516 |
B106-0520 |
B106-0525 |
B106-0530 |
B106-0540 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379327 | 765-0612 | 17.5 | ||
11.73 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379334 | 765-0621 | 19.0 | ||
11.73 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379341 | 765-0639 | 20.4 | ||
11.73 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 12 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379358 | 765-0647 | 20.3 | ||
11.78 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379365 | 765-0655 | 25.1 | ||
11.80 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379372 | 765-0663 | 27.3 | ||
11.81 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379389 | 765-0671 | 29.7 | ||
11.87 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379396 | 765-0680 | 37.9 | ||
11.89 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 15 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379402 | 765-0698 | 39.0 | ||
11.84 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379419 | 765-0701 | 33.3 | ||
11.90 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379426 | 765-0710 | 41.5 | ||
11.94 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379433 | 765-0728 | 46.3 | ||
11.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 10 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379440 | 765-0736 | 48.8 | ||
11.97 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 0.8 | 9 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379457 | 765-0744 | 50.3 | ||
11.97 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 0.8 | 7 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379464 | 765-0752 | 49.7 |
Loading...
Genaue Form | Halbrundkopf | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Schraubmodell | Vollgewinde |
Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften