Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B107-0306 |
B107-0308 |
B107-0310 |
B107-0316 |
B107-0408 |
B107-0410 |
B107-0416 |
B107-0420 |
B107-0516 |
B107-0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379471 | 765-0761 | 13.7 | ||
6.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379488 | 765-0779 | 14.5 | ||
6.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379495 | 765-0787 | 15.5 | ||
6.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 10 | T10 | 6 | 1.75 | 4989999379501 | 765-0795 | 17.9 | ||
6.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379518 | 765-0809 | 18.7 | ||
10.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379525 | 765-0817 | 20.2 | ||
6.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 10 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379532 | 765-0825 | 24.9 | ||
9.69 € 5.43 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 20 | 0.7 | 8 | T20 | 8 | 2.3 | 4989999379549 | 765-0833 | 24.1 | ||
10.22 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | 6 | T25 | 10 | 2.8 | 4989999379563 | 765-0850 | 24.8 | ||
9.72 € 5.44 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 20 | 0.8 | 6 | T25 | 10 | 2.8 | 4989999379570 | 765-0868 | 27.8 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Schraubmodell | Vollgewinde |
Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften