Senkkopfschrauben / Innensechskant / manipulationssicher / rostfreier Stahl / B104【8-13 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Innensechskant / manipulationssicher / rostfreier Stahl / B104
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Senkkopfschrauben von TRUSCO NAKAYAMA dürfen in keinem Materiallager fehlen. Sicherheitsschrauben oder diebstahlhemmende Schrauben in unserem Onlineshop erfordern besonderes Werkzeug , um montiert und demontiert zu werden. Dadurch erhöhen diese die Manipulationssicherheit zahlreicher Anwendungen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 20 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B104-0306
B104-0308
B104-0310
B104-0316
B104-0408
B104-0410
B104-0416
B104-0420
B104-0510
B104-0516
B104-0520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)
Menge/Packung
(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug Außendurchmesser Kopf d Kopfdicke k JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

11.16 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 360.513261.754989999378856765-043414.8

9.64 €

5.30 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

380.513261.754989999378863765-044215.7

11.16 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3100.512261.754989999378870765-045116.4

11.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3160.510261.754989999378887765-046917.9

11.20 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 480.7132.582.34989999378894765-047721.3

11.22 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4100.7132.582.34989999378900765-048523.5

11.25 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4160.7122.582.34989999378917765-049327.9

11.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4200.7102.582.34989999378924765-050727.8

11.22 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5100.883102.84989999378931765-051523.7

9.75 €

5.46 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

5160.893102.84989999378948765-052330.8

11.30 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5200.883102.84989999378955765-053132.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl (A2) Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Sechskantbohrung mit Stift Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Schraubmodell Vollgewinde Anzahl in einem Paket 1 Packung

Technischer Support