Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Variante Details] Befestigungsschraube / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B105-0508 |
B105-0510 |
B105-0608 |
B105-0610 |
B105-0616 |
B105-0810 |
B105-0816 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € 5.29 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 8 | 0.8 | 15 | 2.5 | 4989999378962 | 765-0540 | 21.0 | |
11.24 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 15 | 2.5 | 4989999378979 | 765-0558 | 24.6 | ||
11.20 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4989999378986 | 765-0566 | 21.8 | ||
7.27 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4989999378993 | 765-0574 | 25.6 | ||
7.36 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4989999379297 | 765-0582 | 37.6 | ||
7.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 1.25 | 10 | 4 | 4989999379303 | 765-0591 | 32.4 | ||
7.44 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 1.25 | 9 | 4 | 4989999379310 | 765-0604 | 46.7 |
Loading...
Werkstoff | Baustahl | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Montagebohrung, Form | Sechskantbohrung mit Stift |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Ringschneide | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Gewindestift | Verkaufseinheit | Box/Packung | Schraubmodell | Vollgewinde |
Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften