Schraubnagel (Edelstahl) 【5-80 Stk. pro Packung】

Schraubnagel (Edelstahl)
· Overall length is machined to a screw shape for extremely strong holding power.
· Appropriate for installing firewalls, walls, board bases and ceilings, veneer panels, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STDS1075F
STDS1250F
STDS1345F
STDS1438F
STDS1532F
STDS8100F
STDS990F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drahtdurchmesser
(mm)
Abmessung d x Gesamtlänge
(mm)
Stückzahl
(Stk.)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

10.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.403,80 x 75Ca. 10 (bei einer Packung)4989999079432510-629055(10)

10.21 €

23 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.773,20 x 50Ca. 23 (bei einer Packung)4989999079418510-627355(23)

10.21 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.412,80 x 45Ca. 30 (bei einer Packung)4989999079401510-626555(30)

10.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2.102,30 x 38Ca. 50 (bei einer Packung)4989999079395510-625755(50)

10.21 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.832,00 x 32Ca. 80 (bei einer Packung)4989999079388510-624955(80)

10.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.194,70 x 100Ca. 5 (bei einer Packung)4989999079456510-631155(5)

10.21 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.764,15 x 90Ca. 7 (bei einer Packung)4989999079449510-630355(7)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Spezifikationen Flachkopf
Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support