Schraubnagel (Glänzend chromatiert) 【12-210 Stk. pro Packung】

Schraubnagel (Glänzend chromatiert)
●Machined into a screw form along its entire length, giving it extremely strong holding power.
· Suitable for installing pallets, heavy packaging, flexible boards, wooden building frameworks in places prone to vibration, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGDS1075
EGDS1250
EGDS1532
EGDS1625
EGDS8100
EGDS990
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drahtdurchmesser
(mm)
Abmessung d x Gesamtlänge
(mm)
Stückzahl
(Stk.)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.94 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34.03,75 x 75Ca. 24 (bei einer Packung)4989999079159510-6010140(24)

9.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.773,10 x 50Ca. 50 (bei einer Packung)4989999079135510-5994130(50)

9.94 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.832,10 x 32Ca. 130 (bei einer Packung)4989999079104510-5960100(130)

9.94 €

210 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.651,90 x 25Ca. 210 (bei einer Packung)4989999079098510-5951100(210)

9.94 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.194,50 x 100Ca. 12 (bei einer Packung)4989999079173510-6036140(12)

9.94 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.764,10 x 90Ca. 17 (bei einer Packung)4989999079166510-6028140(17)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Material Draht aus kohlenstoffarmem Stahl (JIS-SWRM6 bis JIS-SWRM22)
Oberflächenbehandlung Chromatiert, glänzend

Technischer Support