Hersteller-Teilenummer: TK43FL2S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 14.43 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TK43FL2S
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Band, Harteisenplatten | Plattendicke(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser(mm) | 9 | Breite(mm) | 43 | Anzahl Bohrungen | 3 |
Länge L1(mm) | 90 | Länge L2(mm) | 90 | Durchmesser Langloch(mm) | 8,5 x 35 |
Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Stückzahl(Stück) | 1 | JAN-Code | 4989999281842 |
Bestellnummer | 283-1261 | Masse(g) | 119 |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallverbindung, flach, 43 mm, L-Form, die Teilenummer ist TK43FL2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK43FL2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften