Gelenkköpfe mit Außengewinde / COS, COSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde【1-2 Stk. pro Packung】

Gelenkköpfe mit Außengewinde / COS, COSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde
  • Mengenrabatt
[Features]
· An oil free type rod end with a self-lubricating plastic liner bonded to the surface of the raceway for the ball.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COS5
COS6
COS8
COS10
COS12
COS14
COS16
COS18
COS20
COS22
COSL5
COSL6
COSL8
COSL10
COSL12
COSL14
COSL16
COSL18
COSL20
COSL22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Wellen-Ø d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Dynamische Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Gesamtbreite
(mm)
Mittenabstand
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Menge/Anzahl pro Karton JAN Code Bestellnummer Gewicht/Karton
(g)

24.57 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M5] M5×0,805Rechte Schraube61318334224989999318173280-738613

24.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M6] M6×1,006Rechte Schraube7.651320364624989999318180280-739420

27.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Rechte Schraube12.91424425424989999318197280-740838

29.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Rechte Schraube181328486224989999318203280-741655

17.54 €

1 6 Arbeitstage [M12] M12×1,7512Rechte Schraube241332547014989999318210280-742485

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M14] M14×2,0014Rechte Schraube311636607814989999318227280-7432140

29.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M16] M16×2,0016Rechte Schraube391542668714989999318234280-7441210

34.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Rechte Schraube47.51546729514989999318241280-7459280

39.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Rechte Schraube5714507810314989999318258280-7467380

45.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Rechte Schraube6815548411114989999318265280-7475480

24.57 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M5] M5×0,805Linke Schraube61318334224989999318272277-477113

24.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M6] M6×1,006Linke Schraube7.651320364624989999318289277-488720

27.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Linke Schraube12.91424425424989999318296277-489538

29.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Linke Schraube181328486224989999318302277-490955

17.54 €

1 6 Arbeitstage [M12] M12×1,7512Linke Schraube241332547014989999318319277-491785

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M14] M14×2,0014Linke Schraube311636607814989999318326277-4925140

29.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M16] M16×2,0016Linke Schraube391542668714989999318333277-4933210

34.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Linke Schraube47.51546729514989999318340277-4941280

39.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Linke Schraube5714507810314989999318357277-4950380

45.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Linke Schraube6815548411114989999318364277-4968480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Stahl
Anschlussgewinde, Form Außengewinde Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Auskleidungsmaterial Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::150 Schmierung Wartungsfrei

Technischer Support