Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS, POSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung【1-2 Stk. pro Packung】

Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS, POSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POS5
POS6
POS8
POS10
POS12
POS14
POS16
POS18
POS20
POS22
POSL5
POSL6
POSL8
POSL10
POSL12
POSL14
POSL16
POSL18
POSL20
POSL22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Wellen-Ø d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Dynamische Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Gesamtbreite
(mm)
Mittenabstand
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Menge/Anzahl pro Karton JAN Code Bestellnummer Gewicht/Karton
(g)

22.02 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M5] M5×0,805Rechte Schraube3.251318334224989999347777280-768813

22.83 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M6] M6×1,006Rechte Schraube4.31320364624989999347784280-769620

25.66 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Rechte Schraube7.21424425424989999347791280-770038

27.58 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Rechte Schraube101328486224989999347807280-771855

17.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M12] M12×1,7512Rechte Schraube13.41332547014989999347814280-772685

19.28 €

1 6 Arbeitstage [M14] M14×2,0014Rechte Schraube171636607814989999347821280-7734140

25.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M16] M16×2,0016Rechte Schraube21.61542668714989999347838280-7742210

28.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Rechte Schraube261546729514989999347845280-7751280

34.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Rechte Schraube31.414507810314989999347852280-7769380

41.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Rechte Schraube3815548411114989999347869280-7777480

20.09 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M5] M5×0,805Linke Schraube3.251318334224989999347876277-497613

21.83 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M6×1,006Linke Schraube4.31320364624989999347883277-498420

23.19 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Linke Schraube7.21424425424989999347890277-499238

25.02 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Linke Schraube101328486224989999347906277-500055

14.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M12] M12×1,7512Linke Schraube13.41332547014989999347913277-501885

16.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M14] M14×2,0014Linke Schraube171636607814989999347920277-5026140

20.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M16] M16×2,0016Linke Schraube21.61542668714989999347937277-5034210

24.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Linke Schraube261546729514989999347944277-5042280

29.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Linke Schraube31.414507810314989999347951277-5051380

36.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Linke Schraube3815548411114989999347968277-5069480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Stahl
Anschlussgewinde, Form Außengewinde Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Auskleidungsmaterial Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz
Betriebstemperaturbereich(℃) -50::230 Schmierung Schmierung

Technischer Support