Gelenkköpfe mit Innengewinde / PHS, PHSL / Linksgewinde【1-2 Stk. pro Packung】

Gelenkköpfe mit Innengewinde / PHS, PHSL / Linksgewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHS5
PHS6
PHS8
PHS10
PHS12
PHS14
PHS16
PHS18
PHS20
PHS22
PHSL5
PHSL6
PHSL8
PHSL10
PHSL12
PHSL14
PHSL16
PHSL18
PHSL20
PHSL22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Wellen-Ø d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Dynamische Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Gesamtbreite
(mm)
Mittenabstand
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Menge/Anzahl pro Karton JAN Code Bestellnummer Gewicht/Karton
(g)

23.73 €

12.10 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M5] M5×0,805Rechte Schraube3.251318273624989999347579280-758116

23.08 €

12.69 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

[M6] M6×1,006Rechte Schraube4.31320304024989999347586280-759922

25.66 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Rechte Schraube7.21424364824989999347593280-760247

27.48 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Rechte Schraube101328435724989999347609280-761177

16.26 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage [M12] M12×1,7512Rechte Schraube13.41332506614989999347616280-7629100

20.95 €

10.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M14] M14×2,0014Rechte Schraube171636577514989999347623280-7637160

24.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M16] M16×2,0016Rechte Schraube21.61542648514989999347630280-7645220

28.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Rechte Schraube261546719414989999347647280-7653320

34.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Rechte Schraube31.414507710214989999347654280-7661420

41.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Rechte Schraube3815548411114989999347661280-7670540

22.11 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M5] M5×0,805Linke Schraube3.251318273624989999347678277-478016

22.83 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M6×1,006Linke Schraube4.31320304024989999347685277-479822

25.66 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M8 x 1,258Linke Schraube7.21424364824989999347692277-480147

27.58 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage [M10] M10×1,5010Linke Schraube101328435724989999347708277-481077

16.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [M12] M12×1,7512Linke Schraube13.41332506614989999347715277-4828100

20.95 €

10.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M14] M14×2,0014Linke Schraube171636577514989999347722277-4836160

24.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M16] M16×2,0016Linke Schraube21.61542648514989999347739277-4844220

28.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M18] M18×1,5018Linke Schraube261546719414989999347746277-4852320

34.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20] M20×1,5020Linke Schraube31.414507710214989999347753277-4861420

41.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M22] M22×1,5022Linke Schraube3815548411114989999347760277-4879540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Stahl
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Auskleidungsmaterial Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz
Betriebstemperaturbereich(℃) -50::230 Schmierung Schmierung

Technischer Support