Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Maß (s) (mm) | Maß (e) (mm) | Maß (m) (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 7 | 8.1 | 3.8 | 4989999291322 | 470-2786 | 16.0 | ||
9.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 8 | 9.2 | 4.6 | 4989999291339 | 470-2794 | 24.0 | ||
9.55 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 10 | 11.5 | 5.1 | 4989999291346 | 470-2808 | 37.8 | ||
9.69 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 13 | 15 | 7.3 | 4989999291353 | 470-2816 | 56.1 | ||
9.98 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 17 | 19.6 | 8.3 | 4989999291360 | 470-2824 | 90.0 | ||
10.10 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 12 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 19 | 21.9 | 10.5 | 4989999291377 | 470-2832 | 106.4 | ||
10.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 24 | 27.7 | 14.5 | 4989999291384 | 470-2841 | 94.5 | ||
10.22 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatiert | 30 | 34.6 | 17.5 | 4989999291391 | 470-2859 | 122.8 | ||
8.96 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 7 | 8.1 | 3.8 | 4989999291483 | 470-2948 | 4.8 | ||
8.99 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 8 | 9.2 | 4.6 | 4989999291490 | 470-2956 | 7.2 | ||
7.96 € 4.46 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 10 | 11.5 | 5.1 | 4989999291506 | 470-2964 | 10.5 | ||
9.09 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 13 | 15 | 7.3 | 4989999291513 | 470-2972 | 20.4 | ||
9.17 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 17 | 19.6 | 8.3 | 4989999291520 | 470-2981 | 30.0 | ||
9.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 19 | 21.9 | 10.5 | 4989999291537 | 470-2999 | 30.4 | ||
9.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 24 | 27.7 | 14.5 | 4989999291544 | 470-3006 | 31.5 | |||
15.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | 30 | 34.6 | 17.5 | 4989999291551 | 470-3014 | 61.4 | |||
9.48 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 7 | 8.1 | 3.8 | 4989999291407 | 470-2867 | 16.0 | ||
9.54 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 8 | 9.2 | 4.6 | 4989999291414 | 470-2875 | 24.0 | ||
9.65 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 10 | 11.5 | 5.1 | 4989999291421 | 470-2883 | 37.8 | ||
9.79 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 13 | 15 | 7.3 | 4989999291438 | 470-2891 | 56.1 | ||
10.05 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 17 | 19.6 | 8.3 | 4989999291445 | 470-2905 | 90.0 | ||
10.18 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 19 | 21.9 | 10.5 | 4989999291452 | 470-2913 | 106.4 | ||
10.08 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 24 | 27.7 | 14.5 | 4989999291469 | 470-2921 | 94.5 | ||
10.30 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | [Stahl] Eisen (EN 1.0038 äquiv.) | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 30 | 34.6 | 17.5 | 4989999291476 | 470-2930 | 122.8 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Einzelheiten zur Arretierung | U-Mutter |
---|---|---|---|---|---|
Reibringbereich | Edelstahl (EN 1.4319 äquiv.) | Bestelleinheit(Packung) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Maß (s)(mm)
Maß (e)(mm)
Maß (m)(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften