Trommelrolle Dichtung U-Typ aus PVC

Trommelrolle Dichtung U-Typ aus PVC
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong, lightweight, and won't rust.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KVC2-80W-T

Teilenummer
KVC2-80W-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Sicherheitsschutz Farbe Transparenz Werkstoff Vinylchlorid (PVC)
Größe (Breite)(mm) 5.7 Größe (Länge)(m) 80 Größe (Dicke)(mm) 8.4
Schlitzbreite(mm) 2 JAN Code 4535395038728 Bestellnummer 397-6963
Masse(kg) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Trommelrolle Dichtung U-Typ aus PVC, die Teilenummer ist KVC2-80W-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KVC2-80W-T.

Technischer Support