2 Megapixel-kompatibles CCTV-Objektiv, mit hoher Präzision, Serie HS

2 Megapixel-kompatibles CCTV-Objektiv, mit hoher Präzision, Serie HS
[Features]
· A high resolution specification and general purpose type series as bright as the FNO1.4.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS0814J
HS1214J
HS1614J
HS2514J
HS3514J
HS5018J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Brennweite
(mm)
Für die meisten Nahaufnahmeentfernungen
(m)
Außenmaße
(mm)

182.52 €

1 5 Arbeitstage 80.1φ36X32,5

182.46 €

1 5 Arbeitstage 120.15φ32,5X29

159.76 €

1 5 Arbeitstage 160.2φ32,5X37,5

159.68 €

1 37 Arbeitstage 250.3φ32,5X29

159.75 €

1 23 Arbeitstage 350.3φ32,5X37,5

174.99 €

1 5 Arbeitstage 500.5φ32,5X44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für CCTV-Kamera Typ 2/3 2 Megapixel

Technischer Support