Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UJ65-MG1/4
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mutter | Verbindungsausführung | Mit Gewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | G | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | 1/4 | Passender Schlauchinnen-Ø(Ø) | 6.5 |
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs(Ø) | 10 | Anzahl(Stück) | 1 | JAN Code | 4562111601775 |
Bestellnummer | 395-4552 | Masse(g) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Polyurethan-Schlauchverbinder (Außengewinde) , die Teilenummer ist UJ65-MG1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UJ65-MG1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften