Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-TS-10S-15A |
B-TS-10S-20A |
B-TS-10S-25A |
B-TS-10S-32A |
B-TS-10S-40A |
B-TS-10S-50A |
B-TS-10S-65A |
B-TS-10S-80A |
B-TS-10S-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø D (mm) | C (mm) | M (mm) | T (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 21.7 | 25.4 | 25.4 | 2.1 | 4549123015899 | 444-5732 | 0.066 | ||
24.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 27.2 | 28.6 | 28.6 | 2.1 | 4549123015905 | 444-5741 | 0.094 | ||
24.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 34 | 38.1 | 38.1 | 2.8 | 4549123015912 | 444-5759 | 0.21 | ||
26.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 42.7 | 47.6 | 47.6 | 2.8 | 4549123015929 | 444-5767 | 0.335 | ||
29.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 48.6 | 57.2 | 57.2 | 2.8 | 4549123015936 | 444-5775 | 0.466 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 2.8 | 4549123015943 | 444-5783 | 0.638 | ||
50.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 3 | 4549123015950 | 444-5791 | 1.03 | ||
69.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 89.1 | 85.7 | 85.7 | 3 | 4549123015967 | 444-5805 | 1.35 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 114.3 | 104.8 | 104.8 | 3 | 4549123015974 | 444-5724 | 2.12 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | T-Stück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (W) Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø D(mm)
C(mm)
M(mm)
T(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften