Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-90ES-10S-25A |
B-90ES-10S-32A |
B-90ES-10S-40A |
B-90ES-10S-50A |
B-90ES-10S-65A |
B-90ES-10S-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø D (mm) | F (mm) | T (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 34 | 25.4 | 2.8 | 4549123015820 | 444-5473 | 0.094 | ||
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 42.7 | 31.8 | 2.8 | 4549123015837 | 444-5481 | 0.152 | ||
17.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 48.6 | 38.1 | 2.8 | 4549123015844 | 444-5490 | 0.189 | ||
35.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 60.5 | 50.8 | 2.8 | 4549123015851 | 444-5503 | 0.318 | ||
34.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 76.3 | 63.5 | 3 | 4549123015868 | 444-5511 | 0.541 | ||
46.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 89.1 | 76.2 | 3 | 4549123015875 | 444-5520 | 0.761 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Winkelstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (W) Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø D(mm)
F(mm)
T(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften