Konfigurierbar in [Länge] 20 - 71 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverschraubungen von INOC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Gas, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Die Rohrverschraubungen messen zwischen 20 und 71 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304S6A |
304S8A |
304S10A |
304S15A |
304S20A |
304S25A |
304S32A |
304S40A |
304S50A |
304S65A |
304S80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | L (mm) | D (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 20 | 14.0 | 4560128122504 | 175-5633 | 14 | ||
3.47 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 24 | 16.7 | 4560128122511 | 175-5641 | 19 | |
6.76 € 4.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 25 | 20.21 | 4560128122528 | 175-5650 | 24 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 32 | 24.61 | 4560128122535 | 175-5668 | 42 | |
5.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 35 | 30.41 | 4560128122542 | 175-5676 | 61 | |
11.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 41 | 37.71 | 4560128122559 | 175-5684 | 101 | |
11.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 45 | 46.61 | 4560128122566 | 175-5692 | 147 | ||
14.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 45 | 52.8 | 4560128122573 | 175-5706 | 176 | ||
21.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 54 | 65.0 | 4560128122580 | 175-5714 | 296 | |
40.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 65 | 82.0 | 4560128122597 | 175-5722 | 467 | |
53.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 71 | 95.0 | 4560128122603 | 175-5731 | 625 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
L(mm)
D(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften