Konfigurierbar in [Länge] 23 - 64 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa
FLOBAL stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc. Die Rohr-Fittings sind zwischen 23 und 64 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VPTS-01 |
VPTS-02 |
VPTS-03 |
VPTS-04 |
VPTS-06 |
VPTS-08 |
VPTS-10 |
VPTS-12 |
VPTS-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | L (mm) | D (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 23 | 15 | 4549123024334 | 734-1555 | 22 | ||
11.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 29 | 19 | 4549123024372 | 734-1563 | 40 | ||
11.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 30 | 22 | 4549123024419 | 734-1571 | 46 | ||
18.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 38 | 27 | 4549123024457 | 734-1580 | 83 | ||
24.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 40 | 33 | 4549123024488 | 734-1598 | 120 | ||
27.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 45 | 40 | 4549123024518 | 734-1601 | 176 | ||
46.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 51 | 49 | 4549123024549 | 734-1610 | 252 | ||
57.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 54 | 55.5 | 4549123024570 | 734-1628 | 318 | ||
72.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 64 | 68 | 4549123024600 | 734-1636 | 538 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Geltende Normen | JIS B0203-konform | Max. Betriebsdruckbedingungen | Dampf, Luft, Gas, Öl mit max. 300 ºC, 1,0 MPa/statisch fließendes Wasser mit max. 120 ºC, 2,0 MPa | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
L(mm)
D(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften