Rohrfitting / VCSO / Geradverbinder

Rohrfitting / VCSO / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Länge] 22 - 60 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa



Mit den Rohr-Fittings von FLOBAL werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc. Die Rohr-Fittings sind zwischen 22 und 60 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCSO-01
VCSO-02
VCSO-03
VCSO-04
VCSO-06
VCSO-08
VCSO-10
VCSO-12
VCSO-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 L
(mm)
D
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

7.66 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)22144549123047678734-007917

6.97 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)25184549123047685734-008729

7.13 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)30224549123047692734-009548

10.97 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)35264549123047708734-010960

14.19 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)40324549123047715734-011795

16.06 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)45394549123047722734-0125142

27.65 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)50494549123047739734-0133237

31.19 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)55554549123047746734-0141297

43.60 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)60684549123047753734-0150444

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Geltende Normen JIS B0203-konform Max. Betriebsdruckbedingungen Dampf, Luft, Gas, Öl mit max. 300 ºC, 1,0 MPa/statisch fließendes Wasser mit max. 120 ºC, 2,0 MPa Stückzahl 1

Technischer Support