Konfigurierbar in [Länge] 25 - 59 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa
Mit den Rohr-Fittings von FLOBAL werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc. Die Länge der Rohr-Fittings liegt zwischen 25 und 59 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V6S-02 |
V6S-03 |
V6S-04 |
V6S-06 |
V6S-08 |
V6S-10 |
V6S-12 |
V6S-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 25 | 4549123024624 | 733-9488 | 38 | ||
11.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 27 | 4549123024662 | 733-9496 | 50 | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 33 | 4549123024709 | 733-9500 | 103 | ||
25.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 38 | 4549123024730 | 733-9518 | 155 | ||
37.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 44 | 4549123024761 | 733-9526 | 310 | ||
52.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 49 | 4549123024792 | 733-9534 | 403 | ||
81.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 53 | 4549123024822 | 733-9542 | 651 | ||
96.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 59 | 4549123024846 | 733-9551 | 810 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Geltende Normen | JIS B0203-konform | Max. Betriebsdruckbedingungen | Dampf, Luft, Gas, Öl mit max. 300 ºC, 1,0 MPa/statisch fließendes Wasser mit max. 120 ºC, 2,0 MPa | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften